M12 rak hane skärmad

RSCS, RSCQS, 0976, 0986

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer. Kostnadseffektiv lösning, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionOljeresistentUtrymmeskravStörningssignalerVattentät

No data available for display
Art nr BenämningPoltalLedararea (mm²)Max YDMärkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

Givarkontakt med skruvanslutning
83403678RSCS 4/940,25 - 0,754,0 - 9,01204
83407134RSCS 5/950,25 - 0,754,0 - 9,0604
83403504RSCS 8/980,25 - 0,754,0 - 9,0302
Givarkontakt med fjäderklämanslutning
83403677RSCQS 3/930,25 - 0,754,0 - 8,01204
83403676RSCQS 4/940,25 - 0,754,0 - 8,01204
834071200976 PMC 1024B0,14 - 0,504,0 - 9,0304
Givarkontakt med IDC-anslutning
83407118EM 12S4A40,25 - 0,346,0 - 8,0604
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer
  • Enkelt att tillverka egna givarkablar i önskad längd
  • Standardiserat M12-gränssnitt
  • Kostnadseffektiv lösning
  • Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • EMC-godkänd
  • 4-, 5- och 8-poligt utförande
  • Vibrationssäker koppling
  • Skruvanslutning
  • Snabbkoppling via fjäderklämteknologi

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A, B och D

Material kontaktkåpa

  • GD-ZnAL

Material insats

  • PBT (RSCS 8 - PA)

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktmotstånd

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.