Förminskningsstycke

Höjd 75 mm, inklusive lock

Förminskningsstycke i stålplåt, en flexibel lösning när bredden på kanalen/kabelrännan behöver minskas. Beställ direkt i vår webshop!

Maskin- och anläggningkonstruktionRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

Art nr Benämninghh2L1L2Vikt (kg)Förp (st)Enhet

Pris

83188360LG-481341 AVSM. H-STYRDA 75x75-50x50805377511,62
83188361LG-481342 AVSM. H-STYRDA 100x75-50x5080531015122
83188362LG-AHD27Z AVSM. H-STYRDA 100-75X7580-101770,52
83188363LG-AHD34ZAVSM. H-STYRDA 150-100x7580-1511010,62
83188364LG-AHD33Z AVSM. H-STYRDA 150-75X7580-151770,62
83188365LG-481344 AVSM. H-STYRDA 150x75-50x508053151512,82
83188366LG-AHD41Z AVSM. H-STYRDA 200-150X7580-2011510,72
83188367LG-AHD38Z AVSM. H-STYRDA 200-75X7580-201800,72
83188368LG-AHD39Z AVSM. H-STYRDA 200-100X7580-2011010,82
83188369LG-481347 AVSM. H-STYRDA 200x75-50x508053201513,62
83188370LG-AHD47Z AVSM. H-STYRDA 300-200X7580-3012010,92
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förminskningsstycke i stålplåt
  • Flexibel lösning när bredden på kanalen behöver ökas eller minskas av utrymmesskäl eller när antalet kablar i installationen varierar

Användningsområden

  • För att skydda kablar i industriella lokaler och mellan maskiner
  • För kabeldragning till robotar
  • För inomhusbruk i industriella miljöer
  • Maskinbyggnation som matarkanal

Produktegenskaper

  • Inga vassa kanter som kan skada kabeln
  • Går att köpa styckvis
  • Kan användas som kabelrännor och istället för kabelstegar

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt enligt EN 10111

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Alla mått i mm.