Webshop

T-avgrening liggande med smalare öppning

Höjd 75 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

LivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

Art nr E-nummerBenämningahbcL1L2rFörp (st)Vikt (kg)Enhet

Pris

83183090117745731ASCR26Z50-100303102301002-
83183095117746431ASCR32Z50-150303102801002-
83183100117747031ASCR37Z50-200303103301002-
83183105117747631ASCR43Z50-300303104301002-
Passar kanalmått 75x75 mm
83188281-LG-ASR22Z LIGGANDE-T 75-100X7510180775041923910021,1
83188282-LG-ASR23Z LIGGANDE-T 75-150X7515180775046923910021,3
83188283-LG-ASR24Z LIGGANDE-T 75-200X7520180775051923910021,5
83188284-LG-ASR25Z LIGGANDE-T 75-300X7530180775061923910021,8
Passar kanalmått 100x75 mm
83188286-LG-ASR27Z LIGGANDE-T 100-75X7577801015039626210021,2
83188287-LG-ASR28Z LIGGANDE-T 100-150X75151801015046926210021,4
83188288-LG-ASR29Z LIGGANDE-T 100-200X75201801015059126210021,6
83188289-LG-ASR31Z LIGGANDE-T 100-300X75301801015061926210021,9
Passar kanalmått 150x75 mm
83188291-LG-ASR33Z LIGGANDE-T 150-75X7577801515039631210021,4
83188292-LG-ASR34Z LIGGANDE-T 150-100X75101801515041931210021,5
83188293-LG-ASR35Z LIGGANDE-T 150-200X75201801515051931210021,9
83188294-LG-ASR36Z LIGGANDE-T 150-300X75301801515061931210022,3
Passar kanalmått 200x75 mm
83188296-LG-ASR38Z LIGGANDE-T 200-75X7577802015039636210021,6
83188297-LG-ASR39Z LIGGANDE-T 200-100X75101802015041936210021,7
83188298-LG-ASR41Z LIGGANDE-T 200-150X75151802015046936210021,9
83188299-LG-ASR42Z LIGGANDE-T 200-300X75301802015061936210022,6
Passar kanalmått 300x75 mm
83188301-LG-ASR44Z LIGGANDE-T 300-75X7577803015039646210022
83188302-LG-ASR45Z LIGGANDE-T 300-100X75101803015041946210022,2
83188303-LG-ASR46Z LIGGANDE-T 300-150X75151803015046946210022,4
83188304-LG-ASR47Z LIGGANDE-T 300-200X75201803015051946210022,7
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt enligt EN 10111

Övrigt

  • Finns även i varmgalvaniserat och i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Alla mått i mm.