Kabelkanaler, oslitsade, PVC

Med hela sidor

Oslitsad kabelkanal i återvinningsbar plast med hög UV-beständighet. Perfekt för hiss- och maskininstallationer. Beställ direkt i vår webshop!

CE

Art nr PL_E_NUMMERPL_BEZEICHNUNGARTIKELPL_BREITEPL_HOEHEPL_VERPACKUNGSEINHEIT2Enhet

Pris

831827292994244ECCP2540G KABELKANAL 25x40 OSLITSAD2540100
831827302994245ECCP2560G KABELKANAL 25x60 OSLITSAD256070
831827312994246ECCP2580G KABELKANAL 25x80 OSLITSAD258056
831827322994247ECCP40100G KABELKANAL 40x100 OSLITSAD4010032
831827332994248ECCP4040G KABELKANAL 40x40 OSLITSAD404070
831827342994249ECCP4060G KABELKANAL 40x60 OSLITSAD406056
831827352994250ECCP4080G KABELKANAL 40x80 OSLITSAD408040
831827362994251ECCP60100G KABELKANAL 60x100 OSLITSAD6010024
831827372994252ECCP6040G KABELKANAL 60x40 OSLITSAD604050
831827382994253ECCP6060G KABELKANAL 60x60 OSLITSAD606032
831827392994254ECCP6080G KABELKANAL 60x80 OSLITSAD608036
831827402994255ECCP80100G KABELKANAL 80x100 OSLITSAD8010024
831827412994256ECCP8040G KABELKANAL 80x40 OSLITSAD804040
831827422994257ECCP8060G KABELKANAL 80x60 OSLITSAD806028
831827432994258ECCP8080G KABELKANAL 80x80 OSLITSAD808030
831827442994259ECCP100100G KABELKANAL 100x100 OSLITSAD10010016
831827452994260ECCP10040G KABELKANAL 100x40 OSLITSAD1004028
831827462994261ECCP10060G KABELKANAL 100x60 OSLITSAD1006020
831827472994262ECCP10080G KABELKANAL 100x80 OSLITSAD1008024
831827482994263ECCP12040G KABELKANAL 120x40 OSLITSAD1204024
831827492994264ECCP12060G KABELKANAL 120x60 OSLITSAD1206020
831827502994265ECCP12080G KABELKANAL 120x80 OSLITSAD1208016
831827512994266ECCP15060G KABELKANAL 150x60 OSLITSAD1506016
831827522994267ECCP20060G KABELKANAL 200x60 OSLITSAD2006016
831827532994268ECCP20080G KABELKANAL 200x80 OSLITSAD2008012
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Perfekt kanal för hiss- och maskininstallationer
  • Hög UV-beständighet
  • Återvinningsbart material
  • Kostadseffektiv som matarkanal

Design/Utförande

  • Till varje tvåmeterslängd ingår lock

Godkännanden

  • CE, RoHS

Färg

  • Grå, RAL 7030

Material

  • PVC, självslocknande enligt UL94 V0

Längd

  • 2 000 mm (2 m)

Temperaturområde

  • -5°C till +60°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Ytterligare standardfärger vid förfrågan: RAL 7035, RAL 7040, RAL 9001.