FLAME-X950 HDGsekwf

Skärmad brandresistent kabel för brandlarmsystem

Skärmad brandresistent kabel för brandlarmsystem som bibehåller den elektriska funktionen vid brand. Beställ direkt i vår webshop!

  • Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
  • EMC-skärm skyddar mot omgivande störningar
  • Begränsar brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand – passar perfekt för miljöer med många människor

Maskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriStörningssignalerUV-beständig

CEVDE

No data available for display
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

8311329004741802 x 1 RE/17,33865
8311329104741904 x 1 RE/18,548103
8311329204742002 x 1,5 RE/1,58,24390
8311329304742103 x 1,5 RE/1,58,758113
8311329404742204 x 1,5 RE/1,59,972143
8311329504742302 x 2,5 RE/2,59,672130
8311329604742404 x 2,5 RE/2,511,9120211
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Den klarar det tuffa kravet FE180/PH90 vilket garanterar funktion vid brand i 90-180 minuter beroende på mekanisk påverkan.
  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
  • Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
  • EMC-skärm skyddar mot omgivande störningar

Användningsområden

  • För brandlarmsystem, nödbelysningar samt övriga larmsystem
  • UV-beständig, kan blekas av solen
  • Med oisolerad biledare som får användas som skyddsjord

Produktegenskaper

  • Brandresistens enligt:
    FE180 enligt IEC 60331 (750°C, 180 min)
    PH90 enligt EN 50200
    BS 6387 kategori C (950°C, 180 min)
  • Kategori W – resistans mot eld med vatten (15 min, +650°C) plus 15 minuter med vattenspray
    Kategori Z – resistans mot mekanisk chock (15 min, +950°C)
  • Övriga brandegenskaper:
    Brandspridning IEC 60332-3-22 kategori A
    Rökutveckling enligt DIN EN BS IEC 61034-2
    Halogenfri enligt IEC 60754-1, korrosiva gaser enligt IEC 60754-2

Design/Utförande

  • Ledare av solid koppar
  • Ledarisolering av halogenfri, tvärbunden och brandresistent silikonblandning
  • Skärm av Al-folie med utsida av polyesterlaminat
  • Yttermantel av halogenfri blandning, röd
  • Biledare av solid koppar som har kontakt med Al-folien (samma area som fasledare)

Ledaridentifikation

  • 2-ledare: brun, blå
    3-ledare: brun, blå, grå
    4-ledare: brun, blå, svart, grå

Märkspänning Uo/U

  • 300/500 V

Minsta böjningsradie

  • 6 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • Fast: -25°C till +90°C, kortslutningstemperatur +250°C i 5 sek.
  • Lägsta temperatur vid installation: -10°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.