EIB / KNX special grå mantel

Används för byggnadsadministration, styrning av belysning, värme, luft och ventilation mm. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • EIB/European Installation Bus, har testats vid 4 kV (1 min.) i vattenbad
  • Halogenfria varianter
  • Utformad för användning i byggnadsadministration, kan förläggas på eller under puts, i rör, kabelkanaler samt i torra, fuktiga eller våta utrymmen

Halogenfri

Art nr E-nummerAntal par och diameter per ledare (mm)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

830605204956560J-Y(St)Yh 2x2x0,86,22154
830605214956550J-H(St)Hh 2x2x0,86,22154
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • EIB/European Installation Bus
  • Grå mantel för mer diskret förläggning
  • Halogenfria varianter
  • Variant med ett par för utrymmesbesparing

Användningsområden

  • Produkten är utformad för användning i byggnadsadministration, t.ex. för decentraliserad styrning av belysning, värme, luftkonditionering, ventilation, energiadministration, persienner, tidsstyrning, låssystem mm.
  • Kabeln kan förläggas på eller under puts, i rör, kabelkanaler samt i torra, fuktiga eller våta utrymmen.
  • EIB-installation består i huvudsak av givare/kommandosändare (t.ex. fotoceller, brytare, termostater, rörelsevakter, vindmätare, timer) och aktorer (t.ex. maskiner, värmeapparater, ventilation, belysning, persienner).
  • KNX-tekniken skapades genom att slå samman tre etablerade europeiska busstandarder: EIP, EHS (hushållsmaskiner och konsumentelektronik) och Batibus (värme/ventilation/luftkonditionering)

Produktegenskaper

  • Seriell dataöverföring
  • EIB-kabel har testats vid 4 kV (1 min.) i vattenbad

Design/Utförande

  • 4 ledare av solida blanka kopparledare med diameter 0,8 mm tvinnade till en stjärnfyra
  • Ledarisolation J-Y(St)Yh : PVC , J-H(St)Hh : Halogenfri. Första par röd+svart, andra par vit+gul.
  • Skärm : lindad med aluminiumlaminerad plastfolie
  • Yttermantel J-Y(St)Yh : PVC , J-H(St)Hh : Halogenfri
  • Färg: Grå

Minsta böjningsradie

  • 7,5 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • Fast: -30°C till +70°C