UNITRONIC BUS EIB 2X2X0,8
UNITRONIC BUS EIB 2X2X0,8
2170240
Används i byggnadsautomatisering för styrning av ljus, värme, luftkonditionering, tidsstyrning, etc. temperaturintervall från -30 °C till +70 °C
Används för byggnadsadministration, styrning av belysning, värme, luft och ventilation mm. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
Art nr | E-nummer | Antal par och diameter per ledare (mm) | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83060520 | 4956560 | J-Y(St)Yh 2x2x0,8 | 6,2 | 21 | 54 | |||
83060521 | 4956550 | J-H(St)Hh 2x2x0,8 | 6,2 | 21 | 54 |