UNITRONIC® SENSOR
Flexibel kabel för sensorer/aktorer
Sensor-/ställdonskabeldragning som metervara för fast dragning och sporadiskt flexibel användning. För anslutning till M8-/M12-stickkontakter.
- Enkel att installera
- UL recognized (LifYY A)
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Mycket enkel installation (kabelkanaler, slangar, kopplingsskåp)
- Lätt att avisolera och skala
- Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.
Användningsområden
- Automation
- Sensor-/aktorer
Produktegenskaper
- Ledarnas färgkod enligt DIN EN 50044
- Svart version: UV-beständig
- För tyngre mekanisk belastning (LifY11Y/Desina®)
Norm references / Approvals
- UL recognized (LifYY A)
Design
- Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
- Ledarisolering: PVC
- Ledarfärger:
3-polig: brun, blå, svart
4-polig: brun, vit, blå, svart
5-polig: brun, vit, blå, svart, grå - DESINA 4x0,34: brun, vit, blå, svart
- Yttermantel: PVC resp. PUR
- Mantelfärg, svart (RAL 9005)
- DESINA gul (RAL 1021)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
Högsta spänning (peak)
- 300 V (ej för starkström)
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 15 x kabeldiametern
- Fast: 8 x kabeldiametern
Temperaturområde
- PVC/PVC:
Fast: -40°C till +80°C
Flexibel: -5°C till +80°C - PVC/PUR:
Fast: -30°C till +80°C
Flexibel: -10°C till +80°C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.