ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
PAD monteringsstav hjälpverktyg för markering av enkelledare med PA-teckenringar
Art nr | Benämning | Upp till kabeldiameter (mm) | Förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
61822920 | PAD 3 monteringshjälp | 3,1 | 1 | |||
61822930 | PAD 4 monteringshjälp | 3,5 | 1 | |||
61822940 | PAD 5 monteringshjälp | 4,5 | 1 |