LS/LSC stålbuntband

LS/LSC stålbuntband är tack vare högkvalitativt stål (AISI 316) extra resistent mot syror och korrosion vilket är extra viktigt i krävande miljöer.

LS 4.6x100 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

LivsmedelsindustrinOlja & GasSpårbundetLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensVärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigSyraresistentTemperaturbeständig

ULDNV

Art nr ProduktbeskrivningLängd x bredd (mm)Buntning Ø (mm)
Bundling Ø (mm)
Minsta draghållfasthet (N/mm²)Antal / förp.Enhet

Pris

Utan polyester beläggning
61812947
LS 4.6x100100.0 x 4.62145.3100
61812948
LS 4.6x125125.0 x 4.63245.3100
61812949
LS 4.6x150150.0 x 4.64045.3100
61812950
LS 4.6x200200.0 x 4.65145.3100
61812960
LS 4.6x360360.0 x 4.610245.3100
61812970
LS 4.6x520520.0 x 4.615245.3100
61812980
LS 4.6x680680.0 x 4.620345.3100
61812990
LS 4.6x840840.0 x 4.625445.3100
61813000
LS 7.9x200200.0 x 7.951113.3100
61813010
LS 7.9x360360.0 x 7.9102113.3100
61813020
LS 7.9x520520.0 x 7.9152113.3100
61813030
LS 7.9x680680.0 x 7.9203113.3100
61813040
LS 7.9x840840.0 x 7.9254113.3100
61813050
LS 7.9x10101016.0 x 7.9305113.3100
Med polyester beläggning
61813085
LSC 4.6x100100.0 x 4.62145.3100
61813086
LSC 4.6x125125.0 x 4.63245.3100
61813087
LSC 4.6x150150.0 x 4.64045.3100
61813088
LSC 4.6x200200.0 x 4.65145.3100
61813089
LSC 4.6x360360.0 x 4.610245.3100
61813090
LSC 4.6x520520.0 x 4.6152.045.3100
61813091
LSC 4.6x680680.0 x 4.6203.045.3100
61813092
LSC 4.6x840840.0 x 4.6254.045.3100
61813093
LSC 7.9x200200.0 x 7.951113.3100
61813094
LSC 7.9x360360.0 x 7.9102113.3100
61813096
LSC 7.9x520520.0 x 7.9152113.3100
61813097
LSC 7.9x680680.0 x 7.9203.0113.3100
61813098
LSC 7.9x840840.0 x 7.9254.0113.3100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Resistens mot syra
  • Enastående kemisk beständighet
  • Hög temperaturtålighet
  • Säker, självlåsande kulförslutning
  • Flata buntbandshuvuden gör att minimalt utrymme krävs.

Användningsområden

  • Fastsättning av FLEXIMARK® märkningar i rostfritt stål
  • Kan användas i alla krävande industrier (bl.a. olja och gas, tågindustri, F&B)
  • Kan användas utomhus och under extrema förhållanden eftersom den är rost- och vädertålig

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • DNV 2397
  • UL File-nummer: E193947
  • Testad enligt IEC 62275: 2006
  • Achilles JQS certifierad

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Buntband

Vid förfrågan

  • Andra storlekar finns tillgängliga vid förfrågan

Material

  • Syrabeständigt rostfritt stål EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
  • Materialtjocklek: 0,26 mm

Temperaturområde

  • -80°C upp till +539°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.