Diverse lådor, TWIN

TWIN-ändhylsorna till ledare för kopplingsskåp och apparattillverkning förvaras i en smidig box med ett sortiment med olika tvärsnitt.

Halogenfri

Art nr BenämningFör mm²Passande krimpinsatsFörp.Enhet

Pris

TWIN tillbehörslåda
61802046TWIN tillbehörslåda2 x 0,75 - 2 x 2,5PEW 12.090-6200 x 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Behändiga sortimentlådor - flera diametrar därmed alltid lätttillgängliga

Norm references / Approvals

  • De isolerade ändhylsorna uppfyller kraven i DIN 46228, del 4 (0,25 mm² och 0,34 mm², ej standardiserad) i sortimentslådor

Design

  • 2x0,75 - 8mm, 2x1,00 - 8mm,2x1,5 - 8mm, 2x2,50 - 10mm

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sortimentlådor för anslutnings- och förbindningsteknik

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sortimentlåda för anslutnings- och förbindningsteknik

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.