Sortimentslåda med DIN-mix

DIN-ändhylsorna till ledare förvaras i en smidig box sorterade i olika tvärsnitt för snabb åtkomst.

Halogenfri

No data available for display
Art nr BenämningFör mm²Passande krimpinsatsFörp.Enhet

Pris

DIN sortimentsslåda
61802040DIN förvaringslåda I0.25 - 1PEW 12.090150 x 1
61802041DIN sortimentslåda II0.5 - 2.5PEW 12.090400 x 1
61802042DIN sortimentslåda III4 - 16PEW 12.090 / PEW 12.091100 x 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Behändiga sortimentlådor - flera diametrar därmed alltid lätttillgängliga

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • De isolerade ändhylsorna uppfyller kraven i DIN 46228, del 4 (0,25 mm² och 0,34 mm², ej standardiserad) i sortimentslådor

Design

  • DIN-sortimentsdosa I:
    30x0,25 - 6 mm BU, 30x0,34 - 6 mm YE, 30x0,5 - 8 mm WH, 30x0,75 - 8 mm GY, 30x1,00 - 8 mm RD
  • DIN sortimetslåda II:50 x 0,5 - 8 mm Vit, 100 x 0,75 - 8 mm Grå, 100 x 1,00 - 8 mm Röd, 100 x 1,5 - 8 mm Svart, 50 x 2,5 - 8 mm Blå
  • DIN sortimentslåda III:40 x 4,00 - 10 mm Grå, 20 x 6,0 - 12 mm Gul, 20 x 10,00 - 12 mm Röd, 10 x 16,00 - 12 mm Blå

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sortimentlådor för anslutnings- och förbindningsteknik

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sortimentlåda för anslutnings- och förbindningsteknik

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.