- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Verktyg och kabeltillbehör
- Anslutning och krimpning
- Ändhylsor
- Isolerade ändhylsor
Isolerade ändhylsor


Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria
Nu med UL-godkännande


ÄNDHYLSOR AHK 1.5/10 BK
ÄNDHYLSOR AHK 1.5/10 BK
61746501
Isolerad ändhylsa till ledare för kortslutningskablar upp till 3 kV, För kablar med tjock isolering

ÄNDHYLSOR XL 0.5 WH 8
ÄNDHYLSOR XL 0.5 WH 8
61802061
Isolerad ändhylsa till ledare främst till UL (MTW)-CSA-HAR multistandard enkla kärnor, trattformad öppning på isoleringshylsa

ÄNDHYLSOR AHI-TWIN 2X0.5 WH
ÄNDHYLSOR AHI-TWIN 2X0.5 WH
61801999
Ändhylsa till dubbelkabel, isolerade ändhylsor till ledare för 2-ledarledare, halogenfri

ÄNDHYLSOR AHI-TWIN 2X0.5 WH
ÄNDHYLSOR AHI-TWIN 2X0.5 WH
61801999
Ändhylsa till dubbelkabel, isolerade ändhylsor till ledare för 2-ledarledare, halogenfri

ÄNDHYLSOR AHK 1.5/10 BK
ÄNDHYLSOR AHK 1.5/10 BK
61746501
Isolerad ändhylsa till ledare för kortslutningskablar upp till 3 kV, För kablar med tjock isolering

SPIRALSLANG AHIB 1.5 RD
SPIRALSLANG AHIB 1.5 RD
61794800
isolerad ändhylsa till ledare med minikrimptätning, liten förpackningsenhet

ÄNDHYLSOR AHI DIN L 16/18 BU
ÄNDHYLSOR AHI DIN L 16/18 BU
61801860
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 16/12 BU
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 16/12 BU
61801850
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN L 10/18 RD
ÄNDHYLSOR AHI DIN L 10/18 RD
61801840
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 10/12 RD
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 10/12 RD
61801830
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 6/12 YE
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 6/12 YE
61801810
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 2.5/8 BU
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 2.5/8 BU
61801750
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 1.5/8 BK
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 1.5/8 BK
61801710
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 0.75/8GY
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 0.75/8GY
61801630
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

RKT 5-228/25 M
RKT 5-228/25 M
83401627
Robust och driftsäker givarkabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

RING KABELSKOR L-RA 4
RING KABELSKOR L-RA 4
63104060
Isolerade kabelskor Easy-Entry (ringkabelskor, (smala) gaffelkabelskor, gaffelkabelskor med fläns, stiftkabelskor, rund kontakt, kontakthylsa stumt kontaktdon, ändskarv)

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

SKINDICHT SM-PE-M 12X1.5 KONTRAMUTTER
SKINDICHT SM-PE-M 12X1.5 KONTRAMUTTER
52103300
SKINDICHT® SM-PE-M, metrisk kontramutter med "knivar" för bra jordning, av förnicklad mässing, lämplig för EMC-installationer

ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26
2170488
Industriell Ethernetkabel Cat.6 för högflexibel högflexibel användning; yttermantel av PUR (UL-godkännande), 4xAWG26/19

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,75
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,75
1119107
ÖLFLEX® CLASSIC 110 – Styrkabel i PVC, VDE-registrerad, oljebeständig och flexibel för ett flertal applikationer, 300/500V, även för YSLY eller YY

ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BK
ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BK
24441320
Halogenfri, UL-godkänd Cat.6a-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

ÖLFLEX SERVO 719 4G1,5+2x(2x0,75)
ÖLFLEX SERVO 719 4G1,5+2x(2x0,75)
1020072
ÖLFLEX® SERVO 719 - servoledning för fast dragning eller sporadiskt rörlig användning med UL/cUL AWM-certifiering

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
4725042
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Den trattformade öppningen gör det lätt att trä dem över ledarna.
- Ledaren är permanent ansluten till kragen via krimpning.
Användningsområden
- Ledningsdragning för apparatskåp och utrustningar
- För kablar med kategori 2, 5 och 6 ledare
- Ej avsedd för solida ledare
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- Alla DIN-ändhylsor enligt DIN 46228 del 4
- UL fil nummer E507990, se tabell
- Brandklassning enligt UL 94 HB
Övrigt
- Från 16mm hylslängd (l2) 2x pressningar
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare
Övrigt
- Halogenfri
Material
- Koppar/PP
- Yta: tennpläterad
Temperaturområde
- -5°C till +105°C
- K = kort; N = normal; HL = halvlång; L = lång; det går att beställa andra storlekar och färger
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
- Variation vid tillverkning är +/- 0,4 mm.