Deciband AHIB
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- Förpackningar med isolerade ändhylsor med minikrimpningstätning
Inklusive
- Isolerade ändhylsor i standardlängder på band med tio länkade minikrimppåsar med 100 ändhylsor till ledare
- Mini krimplås för individuell separering av påsar
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare
Allmänt
- Halogenfri
Material
- Koppar/PP
- Yta: tennpläterad
Temperaturområde
- -5°C till +105°C
- Andra färger och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.