Ändhylsor till ledare AHK isolerade
Isolerad ändhylsa till ledare för kortslutningskablar upp till 3 kV, För kablar med tjock isolering
Nu med UL-godkännande
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Tjockare isolering och ökad väggtjocklek för större laster
- Passar till alla vanliga kort- och jordslutningssäkra kablar upp till 3 kV tack vare en större isoleringskrage
Användningsområden
- För kablar med tjock isolering
- Ändhylsa med extra stor plastkrage för tjocka isoleringskablar (t.ex. NSGAFÖU)
- Lämplig för oskyddad anslutning på styr- och distributionspaneler, spårfordon, solsystem, tändkablar osv.
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- UL fil nummer E507990, se tabell
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare
Material
- Koppar/PP
- Yta: tennpläterad
Temperaturområde
- -5°C till +105°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.