Detekterbara buntband med ståltunga

Avkännbarheten gör det här buntbandet extra intressant för livsmedels- och dryckesindustrin.

Matchande tillbehör: Detekterbara buntbandssocklar

LivsmedelsindustrinGod kemisk resistensHalogenfriUV-beständig

ECOLAB

Art nr ProduktbeskrivningUL certificationLängd x bredd (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)Antal / förp.Enhet

Pris

Utan stålblad/PA 6.6
61723360
Buntband Detect 98x2,5 BUnej98.0 x 2.51.0 - 21.080.0100
61723364
Buntband Detect 140x3,5 BUnej140.0 x 3.52.0 - 32.0180.0100
61723365
Buntband Detect 200x3,5 BUnej200.0 x 3.53.0 - 50.0180.0100
61723361
Buntband Detect 200x4,5 BUnej200 x 4.53.0 - 50.0220.0100
61723366
Buntband Detect 290x4,5 BUnej290.0 x 4.53.5 - 78.0220.0100
61723362
Buntband Detect 360x4,5 BUnej360.0 x 4.53.5 - 100.0220.0100
61723363
Buntband Detect 365x7,5 BUnej365.0 x 7.58.0 - 100.0540.0100
Med ståltunga (märke TY-RAP®)/PA 6.6
61723351
Buntband TY-RAP TY523MR-NDTnej93.0 x 2.31.5 - 16.050.0100
61723359
Buntband TY-RAP TY524MR-NDTnej140.0 x 3.62.0 - 35.0160.0100
61723352
Buntband TY-RAP TY525M-NDTnej186.0 x 4.63.0 - 45.0200.0100
61723353
Buntband TY-RAP TY528M-NDTnej361.0 x 4.84.8 - 102.0220100
61723354
Buntband TY-RAP TY527MR-NDTnej345.0 x 6.94.8 - 102.0540100
Med ståltunga (märke TY-RAP®)/polypropylen
61723355
Buntband TY-RAP TY523M-PDTnej92 x 2.42 - 1650100
61723356
Buntband TY-RAP TY525M-PDTnej186 x 4.83.5 - 45135.0100
61723357
Buntband TY-RAP TY528M-PDTnej360 x 4.83.5 - 102135.0100
61723358
Buntband TY-RAP TY527M-PDTnej340 x 76 - 90270100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Detekterbara buntband med ett unikt material som kan upptäckas med röntgenutrustning, metalldetektorer och visuell inspektionsutrustning
  • Minimerar risken för produktkontaminering
  • Den blå färgen underlättar visuell upptäckt
  • Stöd kan hämtas från HACCP EU-direktivet
  • Polyamidversion: resistent mot vanliga lösningsmedel såsom alkohol och keton, alifatiska och aromatiska kolväten såsom olja, fett och bensin och mot svaga alkalier; ej resistenta mot syror (svaga eller starka) och metalliska salter
    Polypropylenversion: resistent mot kemiska rengöringsmedel
    Ty-Rap® NDT: UV-beständig

Användningsområden

  • Rekommenderas där man inte vill söka efter buntbandsrester i slutprodukten, och där detektorer används för att upptäcka främmande föremål
  • Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
  • Läkemedelsproduktion

Norm references / Approvals

  • Brandfarlighetsklass:
    UL 94 HB
  • Endast buntband med ståltunga är ECOLAB-certifierade

Övrigt

  • Lagringsanvisning: Nylon (polyamid) är naturligt känslig för yttre påverkan. Buntband fuktas maskinellt för att säkerställa en optimal användning. Därför bör de förvaras svalt och torrt och inte utsättas för direkt solljus. För att hålla fukt är buntband förpackade i plastpåsar. Dessa bör förbli stängda fram till användningen

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Buntband

Färg

  • Blå

Material

  • Polyamid 6.6 eller polypropylen med järnoxid
  • Halogenfri och silikonfri

Temperaturområde

  • Ty-Rap® NDT: -60 till +85 °C
    Ty-Rap® PDT och Detect: -40 till +85 °C
    Installationstemperatur:
    -5 till +60 °C

  • TY-RAP® är ett registrerat varumärke för ABB.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.