KWB 4099 krimptänger

KWB 4099: Krimptång för pressning av ej isolerade kabelskor från 4,0-10,0 mm2, krimpningsprofil: W-pressning, ergonomisk design

Tillförlitlighet

Art nr BenämningFör mm²Vikt (kg)Längd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

61722130KWB 40994 - 100,52201
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tydligt markerade pressformar
  • Låsfunktion för felfri pressning
  • Handtagen passar både små och stora händer
  • Unik mekanism reducerar den manuella kraften från 450 N till 250 N
  • Testad för minst 80 000 pressningar

Användningsområden

  • Miniforce-verktyget för oisolerade anslutningar på 4 - 10 mm²
  • För oisolerade kabelskor, övriga kontakter och rörkabelskor KR

Produktegenskaper

  • Löser ut om pressningen måste avbrytas

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Allmänt

  • Justerbart krimpningstryck

Övrigt

  • Krimpningsprofil: W-pressning

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.