Skärmklämma EMC-skydd

EMC-skärmklämma för jordning av kabelskärmar. För direktmontering eller på 35 mm DIN-skena.

Maskin- och anläggningkonstruktionKorrosionsbeständigMonteringstidOptimal dragavlastningUtrymmeskravRobustStörningssignaler

Art nr BenämningKlämområde (mm)MonteringssättAntal / förp.Enhet

Pris

61721300
EMC-Guard DINrail-SR 3-63 - 635 mm DIN-skena
(verktygsfri)
10
61721301
EMC-Guard DINrail-SR 6-86 - 835 mm DIN-skena
(verktygsfri)
10
61721302
EMC-Guard DINrail-SR 8-118 - 1135 mm DIN-skena
(verktygsfri)
10
61721303
EMC-Guard DINrail-LSR 3-123 - 1235 mm DIN-skena
(verktygsfri)
10
61721304
EMC-Guard DINrail-LSR 7-187 - 1835 mm DIN-skena
(verktygsfri)
10
61721305
EMC-Guard MOUNT-SR 3-63 - 6Direktmontering
(M4-skruv)
10
61721306
EMC-Guard MOUNT-SR 6-86 - 8Direktmontering
(M4-skruv)
10
61721307
EMC-Guard MOUNT-SR 8-118 - 11Direktmontering
(M4-skruv)
10
61721308
EMC-Guard MOUNT-LSR 3-123 - 12Direktmontering
(M4-skruv)
10
61721309
EMC-Guard MOUNT-LSR 7-187 - 18Direktmontering
(M4-skruv)
10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För en snabb och verktygsfri kontaktering av kabelskärmen som ger en säker jordning
  • Den elektriskt ledande beläggningen på den förzinkade ytan samt en skärmkontakt över en stor yta orsakar en lågohmig övergång mellan skärmflätningen på ledningen och skärmklämman och leder därigenom högfrekventa störningar (EMC)
  • Rundat material utan skarpa kanter för minsta möjliga mekaniska påverkan på kabeln
  • Enkel integration i trånga utrymmen tack vare kompakta dimensioner
  • Tillgänglig med olika klämområden för anpassad, utrymmesbesparande installation

Användningsområden

  • För användning i apparatskåp, kapslingar, drivsteg eller för maskinsystem
  • För kontakt av kabelns skärm vidare till jord
  • För skydd mot elektromagnetisk störning och för potentialutjämning
  • Lämplig för utomhusanvändning.

Produktegenskaper

  • Omfattande kabelskärmskontakt
  • Fjädringseffekt ger bra kontakt tack vare ett konstant tryck på kabelskärmen
  • Optimal dragavlastning via ett dragavlastningsfäste, vilket är fäst runt kabelmanteln med ett buntband
  • Varianten "DINrail” med ett fäste för 35 mm DIN-skenor (kan monteras utan verktyg)
  • Varianten "MOUNT” för direktmontering på t ex monteringsplattor/plåtkonstruktioner (M4-skruv)

Norm references / Approvals

  • Dragavlastning på kabelmanteln enligt EN 62444

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002020
  • ETIM 6.0 klass - Beskrivning: Skärmanslutningsklämma

Övrigt

  • Monteringsmetod:
    DIN-skena: Snäpplåsning
    Direktmontering: Skruv

Material

  • Material: Härdat fjäderstål
  • Yta: galvaniserad

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.