Ty-Rap® buntband med stålhuvud och märkyta

TY- RAP® buntbandet med ståltunga finns även i en variant med märkyta för märkning och märkning av kabelbuntningar.

Halogenfri

RU

Art nr ProduktbeskrivningUL-godkänd
UL certification
Längd x bredd (mm)Buntning Ø (mm)
Bundling Ø (mm)
Etikettyta (mm)
Labelling surface (mm)
Draghållfasthet (N)
Tensile strength (N)
Antal / förp.Enhet

Pris

Högervinklad yta
61716020TY 51 Mja92.0 x 2.410 - 1625 x 880500
Parallell yta
61715840TY 46 MDja184.0 x 4.89.5 - 4530 x 24220 Dubbel500
61715880TY 46 MTja184.0 x 4.89.5 - 4546 x 24220 Tredubbel500
61715920TY 46 MFja184.0 x 4.89.5 - 4563 x 24220 Fyrfaldigt250
61715780TY 546 Mja184.0 x 4.89.5 - 4513 x 24220100
61715950TY 548 Mja360.0 x 4.819 - 10213 x 54220100
Högervinklat område ovan
61716080TY 53 Mja102.0 x 2.42 - 1621 x 980500
61716560TY 532 Mja212.0 x 2.42 - 5121 x 9801000
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Buntband med märkyta
  • Möjliggör bindning och märkning i ett steg
  • Buntbanden är enkla att använda eftersom alla kanter är avrundade.
  • Den patenterade låskroken i rostfritt stål garanterar ett säkert grepp under tuffa förhållanden.

Användningsområden

  • För märkning och buntning av kablar, kabelbuntar, hydrauliska och pneumatiska matarlinjer

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Filnummer E49405, se tabell
  • Brandspridningsklass enligt UL94 V-2

Design

  • TY 51 M: Märkytan placerad rätvinkligt mot buntbandet.
  • TY 53 M/TY 532 M: Märkytan placerad ovanför låset rätvinkligt mot buntbandet.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Buntband

Färg

  • Naturell

Material

  • Polyamid 6.6
  • Halogenfri och silikonfri

Temperaturområde

  • -40°C till +85°C

  • TY-RAP® är ett registrerat varumärke för ABB.
  • Mindre förpackningsenheter finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.