Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on

TY- RAP® buntbandet med ståltunga finns även som en variant för fastsättning med skruvar, nitar och bultar.

Halogenfri

RU

Art nr ProduktbeskrivningUL-godkänd
UL certification
Hål Ø (mm)Längd x bredd (mm)Buntning Ø (mm)
Bundling Ø (mm)
Draghållfasthet (N)
Tensile strength (N)
Antal / förp.Enhet

Pris

61715420TY 33 Mja2.8102.0 x 2.32 - 16801000
61715480TY 34 Mja4.2151.0 x 3.52 - 291801000
61720000TY 635 Mja3.5198.0 x 4.73.5 - 452201000
61715540TY 35 Mja4.8199.0 x 4.73.5 - 452201000
61720070TY 1435 Mja6.3198.0 x 4.73.5 - 452201000
61715600TY 37 Mja6.3356.0 x 7.76 - 90540500
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Buntband med fästen
  • Möjliggör bindning och buntning i ett steg
  • Stålhuvudet ger en säker och hållbar bindning

Användningsområden

  • För montering med skruvar, bultar och nitar.
  • Möjliggör installation och buntning i ett steg
  • Möjliga tillämpningsområden: Kablage vid för-installationer och slutgiltiga installationer, och för underhållsfri installation av kablar och slangar

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Filnummer E49405, se tabell
  • Brandspridningsklass enligt UL94 V-2

Design

  • Kan även levereras svart och UV-beständigt

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Buntband

Färg

  • Naturell

Material

  • Polyamid 6.6
  • Halogenfri och silikonfri

Temperaturområde

  • -40°C till +85°C

  • TY-RAP® är ett registrerat varumärke för ABB.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.