SKINTOP® HYGIENIC SC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistant stainless steel cable gland with smooth surfaces for use in product zone

Nu med NSF/ANSI 169-certifiering: ”for use in food zone non contact” (för kontaktfri användning inom livsmedelssektorn)

LivsmedelsindustrinGod kemisk resistensBrett kabelomfångMekanisk resistensRobustStörningssignalerTemperaturbeständig

CEcRUusECOLABNSFEHEDG

Art nr Benämning/storlekØ F mmGängans längd, D (mm)Nyckelvidd (mm)Total längd, C mmAntal / förp.Enhet

Pris

54114300
NPT 1/4"4 - 67,21639.55
54114310
NPT 3/8"6,5 - 97,82042.55
54114320
NPT 1/2"9 - 128,42447.05
54114330
NPT 3/4"11,5 - 15,58,82950.05
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
  • Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiametrar
  • Slät design lätt att rengöra
  • Släta ytor och inga kanter förebygger ansamling av vätskor och bildande av mikroorganismer

Användningsområden

  • EMC-jordning av skärmfläta
  • Livsmedelsmaskiner, utrustning och komponenter
  • För användning i produktzon
  • Läkemedelsindustri

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX)Designkriterier för hygieniska maskiner, apparater och komponenter
  • ECOLAB®
    Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Speciell tätningspackning för livsmedelsindustrin i USA
  • DIN EN 1672-2
    Riktlinjer vid maskinkonstruktion
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter

Design

  • Material och form ger en enkel och säker rengöring
  • Eftersom packningen är blå skiljer den sig kraftigt från livsmedlet
  • En komplett montering enkelt från utsidan
  • NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013

Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Material

  • Material: Rostfritt stål – V4A (1.4404/316L) Insats: Polyamid Tätning: FKM

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.