SKINTOP® INOX NPT

SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, korrosionsbeständig förskruvning i rostfritt stål med slät yta, kompakt konstruktion och beständig mot havsvatten

  • Kompakt design i syrafast rostfritt stål
  • För användning i stänkzonen i livsmedelsproduktion

LivsmedelsindustrinLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensBrett kabelomfångHalogenfriMekanisk resistensTemperaturbeständig

CECULUScRUusECOLABNSF

Art nr Benämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® INOX NPT
53806778
NPT 1/4"4 - 71637.8155
53806779
NPT 3/8"6 - 102040.4155
53806780
NPT 1/2"7 - 132442.5155
53806781
NPT 3/4"9 - 172946.2155
53806782
NPT 1"11 - 213650.6155
53806783
NPT 1 1/4"19 - 284559.2175
53806784
NPT 1 1/2"27 - 355463.2175
SKINTOP® INOX-R NPT
53806796
NPT 1/4"3 - 51637.8155
53806797
NPT 3/8"5 - 72040.4155
53806798
NPT 1/2"6 - 102442.5155
53806799
NPT 3/4"7 - 132946.2155
53806800
NPT 1"8 - 153650.6155
53806801
NPT 1 1/4"15 - 234559.2175
53806802
NPT 1 1/2"22 - 295463.2175
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Korrosionsbeständig
  • Tålig mot havsvatten
  • Jämna ytor - inga kanter
  • Kompakt design
  • Brett, variabelt klämområde

Användningsområden

  • Onshore- och offshore-applikationer
  • Buteljeringsfabriker och bryggerier
  • Livsmedelsindustri (produktfri zon, stänkzon)

Norm references / Approvals

  • ECOLAB®
    Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
  • DIN EN 1672-2
    Riktlinjer vid maskinkonstruktion
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter

Design

  • NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material

  • Material: Rostfritt stål – V4A (1.4044/316L)
    Insats: Polyamid
    Tätning: Silikon
    O-ring: Silikon
  • Halogenfri

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.