Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Multihålspackning för genomföring av flera kablar i en förskruvning. Finns i materialen NBR (oljebeständig), FKM (värmebeständig) eller silikon (kemikalieresistent)
Fortfarande helt tät? Den runda, skruvbara multipla införingen leder in upp till 30 kablar samtidigt i en kapsling och tätar dem med IP68-skydd. Tack vare variabelt klämområde är du helt flexibel när du väljer kabeldiameter!
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC - halogenfri, skärmad kraft- och styrkabel med GL-certifikat, särskilt goda egenskaper vid brand, IEC 60332-3, lämplig för +125°C
ÖLFLEX® HEAT 205 SC - FEP enkel kärna robust, kemiskt beständig och utrymmessparande, för användning i maskiner och anläggningskonstruktion vid temperaturer: -100°C till +205°C
H07V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 450/750V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/ fintrådig, fast installation, ring/spole
Slit- och stötskydd för montage på robotslang. Kan också användas som slangskarv. Minskar slitage och problem med slang och robot. Beställ direkt i vår webshop!
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.