SKINTOP® MS-HF-M SC

SKINTOP® MS-HF-M SC, halogenfri kabelförskruvning i mässing med lågresistent skärmkontakt och högledande, flexibel EMC-kontaktfjäder, enkel installation

  • Förskruvning för tåg
  • Hazard Level: HL 3

SpårbundetFlamhämmandeHalogenfriTillförlitlighetStörningssignaler

CE

Art nr Benämning/storlekØ F mmMinsta Ø över flätan (mm)Nyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

53112530
M 12 x 1,53,5 - 711626.56,550
53112531
M 16 x 1,54,5 - 1042033.0750
53112532
M 20 x 1,57 - 1352437.0825
53112533
M 25 x 1,59 - 177,52938.5825
53112534
M 32 x 1,511 - 2193645.5925
53112535
M 40 x 1,519 - 28154548.0910
53112536
M 50 x 1,527 - 35215455.5105
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Halogenfri och brandspridningsklassad
  • Lämplig för kablar med och utan inre mantel
  • Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
  • Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiametrar
  • Få installationsmoment, enkel att montera

Användningsområden

  • Tunnelbanor och tåg
  • EMC-jordning av skärmfläta
  • Industrimaskiner och fabriksteknik
  • Mät- och styrteknik
  • Automation

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Material

  • Material: Förnicklad mässing Insats: Halogenfri polyamid enligt UL 94 V0 Tätning: Specialelastomer O-ring: Specialelastomer

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.