SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, förskruvning av polyamid med metrisk gänga, stort greppområde och bra dragavlastning. God oljebeständighet.

  • Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!
  • I praktisk väska, se SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX

God kemisk resistensBrett kabelomfångMaximalt skydd mot vibrationerMonteringstidOptimal dragavlastningTemperaturbeständigVariation av godkännanden och certifikat

CECULUSVDEcRUusGGVSDNV

Art nr E-nummerBenämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® ST-M silvergrå
53111000
1476701M 12 x 1,53,5 - 71530.08100
53111010
1476702M 16 x 1,54 - 101934.08100
53111020
1476703M 20 x 1,56 - 132537.09100
53111030
1476704M 25 x 1,58 - 173040.01050
53111040
1476705M 32 x 1,59 - 213647.01025
53111050
1476706M 40 x 1,516 - 284652.01010
53111060
1476707M 50 x 1,527 - 345562.0125
53111070
1476708M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST-M svart
53111200
1476721M 12 x 1,53,5 - 71530.08100
53111210
1476722M 16 x 1,54 - 101934.08100
53111220
1476723M 20 x 1,56 - 132537.09100
53111230
1476724M 25 x 1,58 - 173040.01050
53111240
1476725M 32 x 1,59 - 213647.01025
53111250
1476726M 40 x 1,516 - 284652.01010
53111260
1476727M 50 x 1,527 - 345562.0125
53111270
1476728M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST-M ljusgrå
53111400
1476711M 12 x 1,53,5 - 71530.08100
53111410
1476712M 16 x 1,54 - 101934.08100
53111420
1476713M 20 x 1,56 - 132537.09100
53111430
1476714M 25 x 1,58 - 173040.01050
53111440
1476715M 32 x 1,59 - 213647.01025
53111450
1476716M 40 x 1,516 - 284652.01010
53111460
1476717M 50 x 1,527 - 345562.0125
53111470
1476718M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST M ISO silvergrå (med lång metrisk anslutningsgänga)
53017010
1476709M 16 x 1,5 ISO3,5 - 81940.012100
53017030
1476710M 20 x 1,5 ISO5 - 122445.013100
53017040
1476719M 25 x 1,5 ISO9 - 142747.01350
SKINTOP® ST M ISO svart (med lång metrisk anslutningsgänga)
53010000
-M 12 x 1,5 ISO3,5 - 71536.715100
53017210
1476720M 16 x 1,5 ISO3,5 - 81940.012100
53017230
1476729M 20 x 1,5 ISO5 - 122445.013100
53017240
1476737M 25 x 1,5 ISO9 - 142747.01350
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög oljebeständighet för maximal tillförlitlighet
  • Permanent vibrationsskydd
  • Brett, variabelt klämområde
  • Optimal dragavlastning
  • Olika tillbehör (t.ex. flera packningar)

Användningsområden

  • Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i en kapsling
  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Solceller
  • Automation
  • Offshore-plattformar, utrustning och skeppsvarv

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • SKINTOP® ST(R) M ISO-versionerna har en extra lång anslutningsgänga
  • Versionerna SKINTOP® ST(R) M ISO med lång anslutningsgänga, se tabellen, saknar DNV-godkännande

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21
  • Storlek M 40 x 1,5 till M 63 x 1,5 med O-ring

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Material: Polyamid
    Tätning: CR

Materialprov

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Skyddsklass

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Temperaturområde

  • Statisk: -40 till +100 °C
  • Dynamisk: -20 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.