SKINTOP® ST-HF-M

Halogenfri plastförskruvning

SKINTOP® ST-HF-M, halogenfri förskruvning med metrisk gänga. Extremt flamhämmande och självslocknande. Maximal pålitlighet!

  • Förskruvning för tåg
  • Hazard Level: HL 3

SpårbundetGod kemisk resistensFlamhämmandeBrett kabelomfångHalogenfriVariation av godkännanden och certifikat

CEVDE

Art nr E-nummerBenämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® ST-HF-M ljusgrå
53111407
1478493M 12 x 1,54 - 5,51530.08100
53111417
1478494M 16 x 1,54,5 - 91934.08100
53111427
1478495M 20 x 1,57 - 132537.09100
53111437
1478496M 25 x 1,59 - 173040.01050
53111447
1478497M 32 x 1,511 - 213647.01025
53111457
1478498M 40 x 1,519 - 284652.01010
53111467
1478499M 50 x 1,527 - 355562.0125
53111477
1478500M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST-HF-M svart
53111408
1478558M 12 x 1,54 - 5,51530.08100
53111418
1478559M 16 x 1,54,5 - 91934.08100
53111422
1478560M 20 x 1,57 - 132537.09100
53111438
1478561M 25 x 1,59 - 173040.01050
53111448
1478562M 32 x 1,511 - 213647.01025
53111458
1478563M 40 x 1,519 - 284652.01010
53111468
1478564M 50 x 1,527 - 355562.0125
53111478
1478565M 63 x 1,534 - 456670.0125
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Maximal pålitlighet
  • Brandklassning enligt UL 94 V0
  • Helt halogenfri (inklusive tätningsmaterial)
  • Självslocknande, droppar inte
  • Permanent vibrationsskydd

Användningsområden

  • Tunnelbanor och tåg
  • Överallt där det är viktigt med person- och sakvärdesskydd
  • Publika byggnader
  • Ventilationssystem
  • Tunnelkonstruktion

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • Glödtrådskontroll enligt EN 60695-2-1/1 +960 °C

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Färg

  • Ljusgrå (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Material: Polyamid Tätning: Specialelastomer O-ring: Specialelastomer

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturområde

  • Statisk: -40 till +100 °C
  • Dynamisk: -20 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.