Webshop

SKINTOP® CLICK L-BOXX

Att vara organiserad är viktigt. Med vår sortimentväska för SKINTOP® CLICK förskruvningar, med insats för små delar och transparent lock, har du alltid snabbt rätt gängstorlek till hands. Tack vare sin robusta design, integration i fordonsutrustningssystem och klicksystemet för kombination med andra väskor, är den perfekt lämpad vid monteringsarbete.

Art nr E-nummerBenämning/storlekFörp.Enhet

Pris

53110053
1478569SKINTOP® CLICK L-BOXX (SGY)1
53110054
1478570SKINTOP® CLICK L-BOXX (LGY)1
53110055
1478571SKINTOP® CLICK L-BOXX (BK)1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Insatsen säkerställer en optimal ordning och förhindrar blandning av artiklarna.
  • Fodral av lätt och robust, stöt- och slagtålig ABS-plast, som är stöttålig.
  • Intelligent klick-system möjliggör snabb anslutning, kombination och frånkoppling av väskor, vilket sparar tid och energi under transport.
  • Enkel integration i fordonsutrustningssystem från många tillverkare.
  • Transparent lock ger en perfekt överblick även när det är stängt.

Användningsområden

  • För säker transport och förvaring av SKINTOP® CLICK kabelförskruvningar (storlek M12 till M32).
  • Speciellt för montage, t.ex. på byggarbetsplatser.

Produktegenskaper

  • Två robusta låsmekanismer säkerställer en säker stängning.
  • Fodralet kan fyllas på med standardförpackningsenheter.
  • Inklusive monteringsanvisning och demonteringsverktyg.

Inklusive

  • SKINTOP® CLICK M12 / 25 stycken
    SKINTOP® CLICK M16 / 50 stycken
    SKINTOP® CLICK M20 / 25 stycken
    SKINTOP® CLICK M25 / 25 stycken
    SKINTOP® CLICK M32 / 5 stycken
  • 1 st demonteringsverktyg per förpckning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005)

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.