SKINTOP® GMP-GL NPT
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Glasfiberförstärkt för maximal mekanisk stabilitet
Användningsområden
- För att låsa SKINTOP® förskruvningar i borrhål utan gänga
Design
- NPT gänga
- Tillgänglig utan krage
(utan stödkant för monteringsverktyg)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning
Färg
- Silvergrå (RAL 7001)
Ljusgrå (RAL 7035)
Svart (RAL 9005)
Material
- Polyamid, glasfiberförstärkt
Temperaturområde
- -20°C till +100°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.