SKINTOP® BT-M

SKINTOP® BT-M, metric plastic cable gland as protection of flexible cables, with reliable bending and anti-kink protection

God kemisk resistensBrett kabelomfångMekanisk resistensOptimal dragavlastningVariation av godkännanden och certifikat

CECULUScRUus

Art nr Benämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® BT-M
53017420
M 16 x 1,53,5 - 81945.012100
53017430
M 20 x 1,55 - 122454.01350
53017440
M 25 x 1,59 - 142757.01350
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd
  • Kabelvård
  • Funktionell tillförlitlighet
  • För att skydda flexibla kablar

Användningsområden

  • Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
  • Handhållen enhet
  • Apparatkonstruktion
  • Ljus- och ljudapplikationer
  • Rörliga maskindelar

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)

Material

  • Material: Polyamid
    Tätning: CR

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.