SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, polyamide cable gland with conical NPT thread and wide, variable clamping ranges for optimum strain relief

God kemisk resistensMaximalt skydd mot vibrationerMekanisk resistensOptimal dragavlastningVariation av godkännanden och certifikat

CECULUScRUus

Art nr Benämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® ST NPT silvergrå
53016010
NPT 3/8"3,5 - 81943.015100
53016030
NPT 1/2"5 - 122447.015100
53016050
NPT 3/4"13 - 183353.01550
53016060
NPT 1"14 - 254260.01525
SKINTOP® ST NPT svart
53016210
NPT 3/8"3,5 - 81943.015100
53016230
NPT 1/2"5 - 122447.015100
53016250
NPT 3/4"13 - 183353.01550
53016260
NPT 1"14 - 254260.01525
SKINTOP® STR NPT silvergrå
53016110
NPT 3/8"2 - 61943.015100
53016130
NPT 1/2"4 - 92447.015100
53016150
NPT 3/4"9 - 163353.01550
SKINTOP® STR NPT svart
53016310
NPT 3/8"2 - 61943.015100
53016330
NPT 1/2"4 - 92447.015100
53016350
NPT 3/4"9 - 163353.01550
SKINTOP® BS NPT silvergrå
53016610
NPT 3/8"3,5 - 81980.515100
53016630
NPT 1/2"5 - 1224104.015100
53016650
NPT 3/4"13 - 1833133.01550
SKINTOP® BS NPT svart
53016810
NPT 3/8"3,5 - 81980.515100
53016830
NPT 1/2"5 - 1224104.015100
53016850
NPT 3/4"13 - 1833133.01550
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Konisk NPT-gänga
  • Permanent vibrationsskydd
  • Optimal dragavlastning
  • Brett, variabelt klämområde
  • Maximal pålitlighet

Användningsområden

  • Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i en kapsling
  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Automation
  • Enheter
  • Kåpor

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Design

  • NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® STR NPT har reducerad packning för tätning av kablar med mindre ytterdiameter

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Material: Polyamid
    Tätning: CR

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturområde

  • Dynamisk: -20 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.