SKINDICHT® RWV-M utan E+D
SKINDICHT® RWV-M without E+D, angle cable gland with cable running parallel to the housing wall, corrosion-resistant and combinable
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Kombination av olika slangförskruvningar är möjliga
- Utrymmes- och viktbesparande tillämpning tack vare tunna kabeldiametrar
- Minskning av installationsdjup
- Kabel är dragen parallellt med kapslingen
- Korrosionsbeständig
Användningsområden
- Vinklade förskruvningar används i områden där kablar måste ledas parallellt med kapslingens vägg.
- Tillverkning av elmotorer
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Anläggningsteknik
- Ljus- och ljudapplikationer
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter IEC 62444
Övrigt
- Kapslingsklassen är beroende av kombinationen med de aktuella specialskruvförbanden, men standardutförandet är minst IP 55
- Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M
- För kombination med andra SKINDICHT®- eller SKINTOP®-förskruvningar, föreslår vi vår SKINDICHT® RWV-M utan tätningsring med infasning (E) och tryckskruv (D)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Material
- Materal: gjutlegering i zink
Sexkantmutter: förnicklad mässing
O-ring: NBR
Skyddsklass
- IP 55
Temperaturområde
- -20°C till +100°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.