- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Förskruvningar
- Metriska förskruvningar för flatkabel
- Flatkabelförskruvningar i metall
- SKINDICHT® SVF-M
SKINDICHT® SVF-M


SKINDICHT® SVF-M, flat cable gland with automatically fitting lateral sealing lips, optimum strain relief


SKINDICHT SVF-M 20X1.5/16
SKINDICHT SVF-M 20X1.5/16
52107320
SKINDICHT® SVF-M, flat cable gland with automatically fitting lateral sealing lips, optimum strain relief

SKINDICHT SVF-M 25X1.5/21
SKINDICHT SVF-M 25X1.5/21
52107340
SKINDICHT® SVF-M, flat cable gland with automatically fitting lateral sealing lips, optimum strain relief

SKINDICHT SVF-M 40X1.5/36
SKINDICHT SVF-M 40X1.5/36
52107360
SKINDICHT® SVF-M, flat cable gland with automatically fitting lateral sealing lips, optimum strain relief

SKINDICHT SVF-M 32X1.5/29
SKINDICHT SVF-M 32X1.5/29
52107350
SKINDICHT® SVF-M, flat cable gland with automatically fitting lateral sealing lips, optimum strain relief

SKINDICHT SVF-M 63X1.5/48
SKINDICHT SVF-M 63X1.5/48
52107380
SKINDICHT® SVF-M, flat cable gland with automatically fitting lateral sealing lips, optimum strain relief

SKINDICHT SVF-M 50X1.5/42
SKINDICHT SVF-M 50X1.5/42
52107370
SKINDICHT® SVF-M, flat cable gland with automatically fitting lateral sealing lips, optimum strain relief

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

SKINDICHT SVFK-M 63/48
SKINDICHT SVFK-M 63/48
52107905
SKINDICHT® SVFK-M, metric polyamide flat cable glands with tolerance, clamping of two flat cables

ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1
ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1
2510001
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi - silikon enkel kärna för särskild användning som 10 kV högspännings-tändkabel för expanderande temperaturer från upp till +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 BN
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 BN
0071003
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD - solid silikon enkel kärna för användning i maskiner, anläggningskonstruktion och verktygsbygge för temperaturer upp till +180°C

ÖLFLEX HEAT 260 GLS 2X1,5
ÖLFLEX HEAT 260 GLS 2X1,5
0091120
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS - ståltrådsarmerad PTFE-kraftkabel för ökad mekanisk påfrestning, DNV GL-certifierad för fartygsbyggnad och dieselmotorkonstruktion, upp till +260°C

ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X0,75
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X0,75
0046900
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF - strömkabel i silikon enligt typ H05SS-F, för användning i maskiner, anläggningskonstruktion och verktygsbygge, lämplig för +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G1,5
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G1,5
0046214
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS - stålförstärkt kraft- och styrkabel i silikon för användning i maskiner och anläggningskonstruktion för temperaturer upp till +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X2,5
ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X2,5
0065106
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL - silikon enkel kärna med glasfiberflätning för användning i maskiner, anläggningskonstruktion och verktygsbygge för temperaturer upp till +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 SiZ 2X0,5
ÖLFLEX HEAT 180 SiZ 2X0,5
0065201
ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ - silikon enkel kärna för användning i maskiner, anläggningskonstruktion och verktygsbygge för temperaturer upp till +180°C, två-kärnad design

ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x2,5 RD
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x2,5 RD
1249586
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A - silikonledarledning för användning med förhöjda temperaturkrav upp till +180 °C, UL AWM stil 3644

ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4G2,5
ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4G2,5
0091338
ÖLFLEX® HEAT 260 C MC - skärmad PTFE-strömkabel, robust, kemiskt beständig och utrymmessparande, lämplig för expanderande temperaturer från -190°C upp till +260°C

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 BN
ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 BN
0050003
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - fintrådig silikon enkel kärna för användning i maskiner, anläggningskonstruktion och verktygsbygge för temperaturer upp till +180°C

ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG BK
ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG BK
0094001
ÖLFLEX® HEAT 260 SC - PTFE enkel kärna robust, kemiskt beständig och utrymmessparande, för användning i maskiner och anläggningskonstruktion vid temperaturer: -190°C till +260°C

ÖLFLEX HEAT 180 MS 3G2,5
ÖLFLEX HEAT 180 MS 3G2,5
0046629
ÖLFLEX® HEAT 180 MS - kraft- och styrkabel i silikon, UL/cUL-AWM-godkänd för maskin- och anläggningskonstruktion i Nordamerika, lämplig för +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G0,75
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G0,75
00460033
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - kraft- och styrkabel i silikon för användning i maskiner och anläggningskonstruktion, för temperaturer upp till +180°C

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Tätningsläppar i sidled formar sig automatiskt runt olika kabeldimensioner
- Specifika tätningsdimensioner är inte längre nödvändiga
- Stor öppning gör det möjligt att klämma upp till två flatkablar
- Optimal dragavlastning
- God tolerans
Användningsområden
- För införande av flatkablar
- Tillverkning av apparatskåp
- Transportbandssystem
- Pumpar
- Hissar
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter IEC 62444
Övrigt
- För lämpliga flatkablar, se ÖLFLEX® LIFT F för inomhusapplikationer eller ÖLFLEX® CRANE F för utomhusapplikationer
- Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera
- Installationsmåtten
finns i bilaga T21
Material
- Material: förnicklad mässing
Specialpackning: CR
Skyddsklass
- IP 54
Temperaturområde
- -30°C till +100°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.