SKINDICHT® ZSE-M

SKINDICHT® ZSE-M, hexagonal converter from a metric outer thread to a PG inner thread, assembling with a wrench

Robust

CE

No data available for display
No data available for display
Art nr Gänga, hane M1Gänga, hona PGAntal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® ZSE-M
52106000
12 x 1,57100
52106010
16 x 1,59100
52106020
20 x 1,511100
52106030
20 x 1,513,5100
52106040
20 x 1,51650
52104050
20 x 1,52150
52106050
25 x 1,52150
52106060
32 x 1,52925
52106070
40 x 1,53610
52106080
50 x 1,54210
52106090
63 x 1,54810
SKINDICHT® ZSE-M-XL
52106005
12 x 1,57100
52106015
16 x 1,59100
52106025
20 x 1,511100
52106035
20 x 1,513,5100
52106045
20 x 1,51650
52106055
25 x 1,52150
52106065
32 x 1,52925
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör användning av PG-tillbehör i metriska gängor
  • Montering med blocknyckel

Användningsområden

  • Sexkantig adapter från metrisk yttre gänga till PG inre gänga.
  • Maskiner
  • Enheter
  • Kåpor

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • SKINDICHT® ZSE-M-XL har lång metrisk anslutningsgänga

Design

  • Dessa adaptrar används i våra förskruvningar:
  • SKINDICHT® SHV-M
  • SKINDICHT® SHVE-M
  • SKINDICHT® SRE-M
  • SKINDICHT® SR-SV-M

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material

  • Kropp: förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.