SKINDICHT® MR-M ATEX
SKINDICHT® MR-M ATEX, reducers, enables the use of cable glands with smaller connection threads than the existing threaded holes
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Möjliggör användning av förskruvning med mindre anslutningsgängor än befintliga gängade hål
- Med infasning för O-ring
- Montering med blocknyckel
Användningsområden
- Utrustning grupp II / kategori 2G+1D
- Enheter, maskiner och apparater
- För mobila applikationer i offshore- och marin industri
- Kemisk och petrokemisk industri
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter IEC 62444
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Certifikat
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC
Ex II 1D Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0028X
Material
- Material: förnicklad mässing
O-ring: NBR
Temperaturområde
- -30°C till +90°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.