SKINDICHT® R-M HYGIENIC

Inte bara rent, utan riktigt rent. Vår förminskare i rostfritt stål med hygienisk design, ECOLAB®- och NSF-certifiering samt en hög mekanisk och kemisk beständighet är perfekt för hygienkritiska områden. I kombination med våra SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M förskruvningar bildar den det perfekta teamet för kompensation av storleksskillnader.

LivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasGod kemisk resistensVärmebeständigRobustTemperaturbeständigVattentät

CEECOLABFDANSF

Art nr Gänga, hane M1Gänga, hona M2Nyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Yttre Ø (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® HYGIENIC R-M
52103596
16 x 1,512 x 1,52015.5722.85
52103597
20 x 1,512 x 1,52417.5826.85
52103598
20 x 1,516 x 1,52417.0826.85
52103599
25 x 1,516 x 1,52918.0831.85
52103600
25 x 1,520 x 1,52918.0831.85
52103601
32 x 1,520 x 1,53621.0939.65
52103602
32 x 1,525 x 1,53621.0939.65
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hygienisk design med släta ytor och konturer utan hörn och kanter förhindrar att rester som vätskor och mikroorganismer ackumuleras och utgör en föroreningsrisk för livsmedelsmaskiner. Detta möjliggör en enkel, frekvent och säker produktrengöring.
  • Överbryggar storleksskillnader mellan anslutningsgänga på en förskruvning och gängade hål i en kapsling.
  • Ökar flexibiliteten vid val av förskruvning, eftersom valet inte är beroende av storleken på kapslingen gängade hål.
  • Många livsmedels- och dryckescertifieringar för Europa och Nordamerika.
  • Testad beständighet mot ECOLAB®-desinfektions- och rengöringsmedel.

Användningsområden

  • För användning med metriska SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M förskruvningar, vars anslutningsgänga är mindre än det befintliga gängade hålet.
  • Särskilt för hygienkritiska områden inom livsmedelsindustrin, där produkten ska installeras i produktzonen eller i den direkta produktionsmiljön för livsmedel.
  • Även för användning i hygienkritiska områden inom kemisk- och läkemedelsindustri.
  • Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • FKM-sealing compliant acc. FDA 21 CFR 177.2600

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Färg

  • Tätning: RAL 5015 (himmelsblå)

Material

  • Material: Rostfritt stål - V4A (1.4404/316L) Tätning: FKM

Temperaturområde

  • -20°C till 220°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.