SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT blindplugg i rostfritt stål i hygiengodkänd design för förslutning av fabriksborrade, gängade hål

  • Idealisk för hygieniskt kritiska områden - resistent, kantfri, robust och tillförlitlig
  • Inga glipor eller håligheter - så ingen risk för kontaminering i livsmedelsmaskiner, anläggningar eller komponenter

LivsmedelsindustrinGod kemisk resistensKorrosionsbeständigOljeresistentRobustTillförlitlighetTemperaturbeständigUV-beständig

CEECOLABNSFEHEDG

Art nr Benämning/storlekNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Yttre Ø (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

52103494
NPT 1/4"1617.47,218.85
52103495
NPT 3/8"2018.77,822.85
52103496
NPT 1/2"2420.38,426.85
52103497
NPT 3/4"2921.58,831.85
52103498
NPT 1"3623.51039.65
52103499
NPT 1 1/4"4524.710,249.05
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att stänga förgängade hål
  • Montering med blocknyckel

Användningsområden

  • Livsmedelsmaskiner, utrustning och komponenter
  • För användning i produktzon
  • Läkemedelsindustri

Norm references / Approvals

  • NSF/ANSI 169 Hygienisk design för maskiner, apparater och komponenter
  • ECOLAB®
    Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Speciell tätningspackning för livsmedelsindustrin i USA
  • DIN EN 1672-2
    Riktlinjer vid maskinkonstruktion
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Design

  • Material och form ger en enkel och säker rengöring
  • Eftersom packningen är blå skiljer den sig kraftigt från livsmedlet
  • NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Material

  • Material: Rostfritt stål – V4A (1.4404/316L) Insats: Polyamid Tätning: FKM

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar

Temperaturområde

  • -20°C till +220°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.