SKINDICHT® D-M

SKINDICHT® D-M, tryckskruv i förnicklad mässing, med gänga enligt EN 62444

Art nr Benämning/storlekNyckelvidd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® D-M
52100600
M 12 x 1,512100
52100601
M 16 x 1,516100
52100602
M 20 x 1,520100
52100603
M 25 x 1,52550
52100604
M 32 x 1,53225
52100605
M 40 x 1,54025
52100606
M 50 x 1,55010
52100607
M 63 x 1,56510
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • SKINDICHT® D-M tryckskruvar med gänga enligt EN 62444.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000814
  • ETIM 5.0 Class-Description: Tryckskruv

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000814
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tryckskruv

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.