SKINDICHT® A-PG/M

SKINDICHT® A-PG/M Adapter from PG outer thread to M inner thread

Utrymmeskrav

CE

No data available for display
Art nr E-nummerFormGänga, hane PGGänga, hona M2Nyckelvidd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® A-PG/M
52100320
1477110APG 712 x 1,51625
52100321
1477111APG 716 x 1,52025
52100322
1477112APG 912 x 1,52025
52100323
1477113APG 916 x 1,52025
52100324
1477114APG 920 x 1,52425
52100325
1477115APG 1116 x 1,52225
52100326
1477116APG 1120 x 1,52425
52100327
1477117APG 1125 x 1,52925
52100328
1477118APG 13,516 x 1,52425
52100329
1477119APG 13,520 x 1,52425
52100330
1477120APG 13,525 x 1,52925
52100331
1477121APG 1620 x 1,52725
52100332
1477122APG 1625 x 1,52925
52100333
1477123APG 1632 x 1,53625
52100334
1477124APG 2125 x 1,53310
52100335
1477125APG 2132 x 1,53610
52100336
1477126APG 2140 x 1,54610
52100337
1477127BPG 2932 x 1,54210
52100338
1477128APG 2940 x 1,54610
52100339
1477129APG 2950 x 1,55510
52100340
1477130BPG 3640 x 1,55310
52100341
1477131APG 3650 x 1,55510
52100342
1477132APG 3663 x 1,56810
52100343
1477133BPG 4240 x 1,5605
52100344
1477134APG 4250 x 1,5605
52100345
1477135APG 4263 x 1,5685
52100346
1477136BPG 4850 x 1,5655
52100347
-APG 4863 x 1,5685
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör enkel övergång från en PG-yttergänga till metrisk innergänga.

Användningsområden

  • Kåpor
  • Industriella kontaktdon
  • Maskiner

Design

  • PG-gänga

Design

  • Form A = hög
  • Form B = platt

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Färg

  • Ljusgrå (RAL 7035)

Material

  • Polyamid, glasfiberförstärkt

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.