Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1kV anslutnings- och styrkabel för många typer av användningsområden, PVC, klass 5, färgkodad upp till 5 ledare, används utomhus
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
Möjliggör enkel övergång från en PG-yttergänga till metrisk innergänga.
Användningsområden
Kåpor
Industriella kontaktdon
Maskiner
Design
PG-gänga
Design
Form A = hög
Form B = platt
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Färg
Ljusgrå (RAL 7035)
Material
Polyamid, glasfiberförstärkt
Temperaturområde
-40°C till +100°C
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.