SKINDICHT® SE

SKINDICHT® SE,corrosion-resistant angle cable gland, easy to install, with incised sealing ring and completely safe cable entry

KorrosionsbeständigUtrymmeskravRobust

CE

No data available for display
Art nr Benämning/storlekTätningsring med skåra ØF (mm)Nyckelvidd (mm)Total längd (mm)Total bredd (mm)Total höjd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SE
52004130
PG 168/10,5/13,5/162249.242.036.010
52004140
PG 2111/15/18/202868.160.052.510
52005430
PG 2919/23/27/313783.666.054.05
52004150
PG 3625/28/31/354799.685.073.01
SKINDICHT® SE utan E+D
52024090
PG 16--42.042.036.010
52024100
PG 21--60.060.052.510
52024110
PG 29--76.066.054.05
52024120
PG 36--90.085.073.01
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tätad med infasad packning
  • Korrosionsbeständig
  • Enkel att montera
  • Helt säker kabelgenomföring
  • Låg övergripande höjd

Användningsområden

  • Hög mekanisk hållfasthet
  • När det inte finns någon anslutningsgänga

Design

  • PG 16 - 21 med 2 skruvhålPG 29 - 36 med 4 skruvhål

Övrigt

  • I kombination med andra SKINDICHT® eller SKINTOP® skruvförband, erbjuder vi våra SKINDICHT® SE utan slitsad tätningsring (E) och tryckskruv (D)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material

  • Material: gjutlegering i zink, grå, Hammer Tone Finish
    Tätningsring med infasning: CR
    O-ring: NBR
    Tryckskruv: förnicklad mässing

Skyddsklass

  • IP 55

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.