Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
SKINDICHT® SHV CR beständig mot olja, damm och vatten
SKINDICHT® SHV FKM för höga temperaturer
SKINDICHT® SHV FKM beständig mot olja, lösningsmedel, syror och kemikalier
Användningsområden
Tätningskon till SKINDICHT® förskruvningar.
Övrigt
Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
ETIM 5.0 Class-Description: Insticksstöd för kabel
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Insticksstöd för kabel
Färg
CR: svart FKM: röd
Material
CR FKM
Temperaturområde
CR: -20°C till +80°C FKM: -20°C till +200°C
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.