SKINDICHT® SK
SKINDICHT® SK,PG brass cable gland, wide clamping range & reliable strain relief, for cable gland with solid brass saddle clamps
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Tillförlitlig dragavlastning
- Brett kabelomfång
Användningsområden
- Förskruvning med två sadelklämmor i massiv mässing
- Connectors
- Brytare
- Kontrollpaneler
Design
- PG-gänga
Övrigt
- Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera
- Installationsmåtten
finns i bilaga T21
Vid förfrågan
- Tillgänglig med lång anslutningsgänga
Material
- Kropp: förnicklad mässing
Skyddsklass
- IP 20
Temperaturområde
- -20°C till +200°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.