Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
PUR-anslutningskabel, harmoniserad enligt H05BQ-F/H07BQ-F för olje- och nötningsresistent användning på elektriska handhållna enheter eller entreprenadmaskiner.
SKINTOP® BRUSH ADD-ON är avsedd för EMC-anslutning av skärmade kablar. Konstruktionen med en "borste" betyder att installationen går enkelt och snabbt, för metriska förskruvningar. Taggar säkerställer jordnings- och EMC-funktionalitet.
Genomföringsfläns för enkel och snabb kabelinstallation i apparatskåp. IP67, IP65 och IP54-utförande. Vissa modeller med högre brandklassning och oljebeständighet.
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
Möjliggör användning av förskruvning med mindre anslutningsgängor än befintliga gängade hål
Användningsområden
Maskiner
Enheter
Kåpor
Design
PG-gänga
Första siffran: utvändig gänga andra siffran: invändig gänga
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Material
Förnicklad mässing
Temperaturområde
-60°C till +200°C
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.