Webshop

SKINDICHT® SHZ

SKINDICHT® SHZ, robust PG nickel-plated brass cable gland with incised sealing ring for large cable diameters, high strain relief

Optimal dragavlastningRobust

CE

Art nr E-nummerBenämning/storlekØ F mmMax passande storlek för installation (mm)Nyckelvidder (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SHZ
52005590
-PG 75 - 52114.0 / 15.030.0550
52005600
-PG 95 - 82517.0 / 17.034.0650
52000930
1460672PG 117 - 102820.0 / 20.035.0625
52000940
-PG 13,57 - 133222.0 / 22.040.06,525
52000950
1460674PG 168 - 163524.0 / 24.042.06,525
52000960
1460675PG 2111 - 204630.0 / 30.047.0725
52000970
-PG 2918 - 275840.0 / 41.053.0810
52000980
-PG 3624 - 357050.0 / 50.061.0910
52005610
-PG 4230 - 42,57857.0 / 57.066.0105
52005620
-PG 4836 - 478664.0 / 64.068.0105
SKINDICHT® SHZ-XL
52023717
-PG 95 - 82517.0 / 17.043.01050
52023718
-PG 117 - 102820.0 / 20.044.01025
52023719
-PG 13,57 - 133222.0 / 22.048.51025
52023720
-PG 168 - 163524.0 / 24.050.51025
52024840
-PG 2111 - 204630.0 / 30.055.01125
52025530
-PG 2918 - 315840.0 / 41.060.01310
52023721
-PG 3624 - 357050.0 / 50.067.01310
52023722
-PG 4230 - 42,57857.0 / 57.071.0145
52023723
-PG 4836 - 478664.0 / 64.073.0145
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Med tätningsring med infasning för justering av flera kabeldiametrar
  • Hög dragavlastning
  • Robust
  • För kablar med stora yttre diametrar

Användningsområden

  • Kompakt förskruvning i förnicklad mässing för pålitlig dragavlastning, solid, för stora kabeldiametrar.

Design

  • PG-gänga

Övrigt

  • SKINDICHT® SHZ-XL liknar SKINDICHT® SHZ, men har en förlängd anslutningsgänga för tjocka väggar
  • Se SKINDICHT® EV för ytterligare tillbehör
  • Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Material

  • Material: förnicklad mässing
    Tätning: CR
    O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 55

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.