H07Z1-K Type 2

Harmoniserad; halogenfri för att skydda människoliv, miljö och materiella tillgångar

H07Z1-K typ 2, <HAR>, halogenfri matarkabel +70 °C, harmoniserad, för användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750 V

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Halogenfri och harmoniserad (HAR) upp till +70 °C
  • För högre användningstemperaturer och större tvärsnitt ledare, se H07Z-K 90 °C

Halogenfri

CEHAREACFire

No data available for display
Art nr Ledararea (mm²)Yttre diameter (mm)Ledarfärgm/ringKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4724060
1,52.8 - 3.4svart10014,420
4724061
1,52.8 - 3.4brun10014,420
4724062
1,52.8 - 3.4grå10014,420
4724063
1,52.8 - 3.4blå10014,420
4724064
1,52.8 - 3.4Grön/gul10014,420
4724065
2,53.4 - 4.1svart1002432
4724066
2,53.4 - 4.1brun1002432
4724067
2,53.4 - 4.1grå1002432
4724068
2,53.4 - 4.1blå1002432
4724069
2,53.4 - 4.1Grön/gul1002432
4724070
43.9 - 4.8svart1003845
4724071
43.9 - 4.8brun1003845
4724072
43.9 - 4.8grå1003845
4724073
43.9 - 4.8blå1003845
4724074
43.9 - 4.8Grön/gul1003845
4724075
64.4 - 5.3svart1005865
4724076
64.4 - 5.3brun1005865
4724077
64.4 - 5.3grå1005865
4724078
64.4 - 5.3blå1005865
4724079
64.4 - 5.3Grön/gul1005865
4724080
105.7 - 6.8svart10096110
4724081
105.7 - 6.8brun10096110
4724082
105.7 - 6.8grå10096110
4724083
105.7 - 6.8blå10096110
4724084
105.7 - 6.8Grön/gul10096110
4724085
166.7 - 8.1svart100154170
4724086
166.7 - 8.1brun100154170
4724087
166.7 - 8.1grå100154170
4724088
166.7 - 8.1blå100154170
4724089
166.7 - 8.1Grön/gul100154170
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skyddar människoliv och miljön tack vare att det inte bildas halogener och saltsyra vid en eventuell brand
  • Tidsbesparande montering

Användningsområden

  • För ledningsdragning i armaturer, apparater, manöverskåp och distributionsboxar
  • För installation i rör, på, i och under puts samt i kabelkanaler med lock
  • I byggnader med många människor eller värdefulla tillgångar
  • För användning i torra utrymmen
  • För högre användningstemperaturer och större tvärsnitt ledare, se H07Z-K 90 °C

Produktegenskaper

  • Isoleringsmaterialet är halogenfritt och fritt från andra material som kan avge giftiga gaser i händelse av brand
  • Låg mängd korrosiva gaser i händelse av brand
  • Låg rökdensitet i händelse av brand enligt IEC 61034
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 och brandtest för kabelbunt enligt IEC 60332-3-24/EN 50266-2-4

Norm references / Approvals

  • <HAR>-konstruktionscertifiering enligt EN 50525-3-31/VDE 0285-525-3-31

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: Halogenfri

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Enligt EN 50565-1
  • Ytterdiameter ≤ 8 mm: 4 x YD*/2 x YD**;
    8 < YD ≤ 12 mm: 5 x YD*/3 x YD**;
    YD > 12 mm: 6 x YD*/4 x YD**

Märkspänning

  • U0/U: 450/ 750 V

Provspänning

  • 2500 V

Märkström

  • VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperaturområde

  • Vid kabeldragning: +5°C till +70°C Fast: -40°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • *för vanlig användning, **för försiktig böjning; YD = ytterdiameter