EPIC® SOLAR 4 GEN2 splitter

EPIC® SOLAR FMM Y-Splitter

Vill du seriekoppla dina solcellsmoduler? Detta är väldigt enkelt med vår extremt väderbeständiga splitter. Den är lätt att hantera tack vare dess flexibla anslutningsalternativ och kompakta design. Lämplig för solcellssystem upp till 1 500 V.

Delare för parallellkoppling av solcellsmoduler

Art nr FörpackningsenhetEnhet

Pris

44428274
50
44428275
50
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Extremt väderbeständig och hållbar tack vare högkvalitativa material och solid konstruktion.
  • Lätt att hantera tack vare de flexibla anslutningsmöjligheterna och den kompakta designen.
  • Finns som en variant med två stiftinsatser (FMM) eller med två hylsinsatser (MFF).
  • Ytterligare varianter med olika kontaktsvarianter finns tillgängliga på begäran.

Användningsområden

  • För seriekoppling av solcellsmoduler och strängar.
  • För moderna, högpresterande solcellssystem upp till 1 500 V.
  • För användning med EPIC® SOLAR 4 GEN2 solpanelskontakter.
  • Kontaktanslutningar har skyddsklass IP 68 (1 m i 1 h).

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.