EPIC® H-Q 4+2

Denna kompakta insats för rektangulära kontaktdon säkerställer att det alltid finns en kraftfull drivning. 4+2-stiftsvarianten är lämplig för exempelvis strömförsörjning och signalöverföring av servodrivningar och kan monteras (semi-)automatiskt med en kabel tack vare krimpanslutningsteknik.

4 strömkontakter + 2 signalkontakter

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypBenämningAntal driftsatta kontakterFörpackningsenhetEnhet

Pris

44423373
H-Q 4+2 BCMhonabearbetad4 + 21
44423372
H-Q 4+2 SCMhanebearbetad4 + 21
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög effekt upp till 40 A trots extremt utrymmesbesparande design för mycket små enheter.
  • Krimpanslutning skapar en vibrationssäker anslutning, säkerställer maximal kontaktsäkerhet mellan kontakt och kabel och är lämplig för automatisk konfektionering.
  • Kompatibel med andra fabrikat.

Användningsområden

  • För anslutning av enheter och maskiner till strömförsörjning i olika applikationer, inklusive signalöverföring.
  • Typiska användningsområden är elmotorer och servodrifter.
  • För användning med kåpor i EPIC® H-Q-serien.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • IEC: 400 / 690 V (H-Q-kontakter)
    UL: 600 V (H-Q kontakter)
    CSA: 600 V (H-Q kontakter)

Stötspänning

  • 6 KV (H-Q 4 mm-kontakter) 4KV (H-D 1,6 mm-kontakter)

Märkström

  • IEC: 40 A (H-Q 4 mm-kontakter) 10 A (H-D 1,6 mm-kontakter)

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 4 mOhm

Poltal

  • Silverpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 4 + 2 + PE

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 1,5 - 6,0 mm² (H-Q 4 mm kontakter)
    0,14 - 2,5 mm² (H-Q 1,6 mm kontakter)

Antal matningar

  • 500

Temperaturområde

  • -40°C till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.