ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Ditt underhåll gjort på nolltid: Tack vare krimpning eller lödanslutning, kan den extremt lilla och kraftfulla M12 Power-kontakten bytas ut snabbt. Kontakt med K-kodning är särskilt lämplig för anslutning av trefasmotorer upp till 7,5 kW samt för allmän strömförsörjning.
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontaktelement inkluderade | Insatskonfiguration | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44423162
| EPIC POWER M12K G4 4+PE 1,5 | 5 | 4+PE | 1 | |||
44423419
| EPIC POWER M12K G4 4+PE 1,5 | - | 4+PE | 20 |