EPIC® POWER M12 630V chassidon

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

EPIC® M12 Strömpanelbas, 630V och 12A, skruvanslutning 0,75-1,5mm²

  • Kompakt chassikontakt för enhålsmontage
  • Tillverkad i Tyskland

Utrymmeskrav

cRUus

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningMontageFörpackningsenhetEnhet

Pris

44423144
Chassikontakt, hane (stift)M201
44423145
Chassikontakt, hona (hylsa)M201
44423146
Chassikontakt, hane (stift)M16 (med enkelledare 4xAWG16/0.2m)1
44423147
Chassikontakt, hona (hylsa)M16 (med enkelledare 4xAWG16/0.2m)1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Standard M20-utförande med skruvanslutning
  • Litet M16-utförande med förmonterade ledare
  • Högkvalitativa, gludpläterade kontakter

Användningsområden

  • Kraftmatning för små enheter
  • För 1-fas eller 3-fas kablar utan N

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 630 V

Stötspänning

  • 6 kV

Märkström

  • 12 A

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 3 mOhm

Antal poler

  • 3 + PE
  • S-kodad

Anslutningsmetoder

  • Skruvanslutning: 0,75 - 1,5 mm²
  • med 0,2 m ledare i PP, 4x1.5 mm²

Skyddsklass

  • IP 67

Antal matningar

  • 100

Temperaturområde

  • -40°C till +85°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.