Webshop

EPIC® M17 Kontakter

Kontaktelement, verktyg och tillbehör för cirkulära kontaktdon

EPIC® M17 Kontakter till M17-serien av runda kontakter

Tillverkad i Tyskland

Art nr ArtikelbeskrivningVersionFörpackningsenhetEnhet

Pris

0,6 mm krimpkontakt, hona
44423125
M17 BCM 0,6mm 0,06-0,250.06-0.25mm²10
44423126
M17 BCM 0,6 mm 0,14-0,340,14-0,34 mm²10
44423127
M17 BCM 0,6mm 0,34-0,50.34-0.5mm²10
1 mm krimpkontakt, hona
44423122
M17 BCM 1mm 0,06-0,250.06-0.25mm²10
44423123
M17 BCM 1 mm 0,34-0,50.34-0.5mm²10
44423124
M17 BCM 1mm 0,5-1,00.5-1.0mm²10
2 mm krimpkontakt, hona
44423120
M17 BCM 2mm 0,25-1,00.25-1.0mm²10
44423121
M17 BCM 2mm 1,0-2,51.0-2.5mm²10
0,6 mm krimpkontakt, hane
44423133
M17 SCM 0,6mm 0,06-0,250.06-0.25mm²10
44423134
M17 SCM 0,6mm 0,14-0,340,14-0,34 mm²10
44423135
M17 SCM 0,6mm 0,34-0,50.34-0.5mm²10
1 mm krimpkontakt, hane
44423130
M17 SCM 1mm 0,06-0,250.06-0.25mm²10
44423131
M17 SCM 1mm 0,34-0,50.34-0.5mm²10
44423132
M17 SCM 1mm 0,5-1,0-10
2 mm krimpkontakt, hane
44423128
M17 SCM 2mm 0,25-1,00.25-1.0mm²10
44423129
M17 SCM 2mm 1,0-2,51.0-2.5mm²10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.